เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
    COR Sitzmöbel

    Moss

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)
    Shoes off. Feet up. Arms spread. Breathe out. Sink in. How can a human being ever want to be somewhere else but in this endless, all-embracing softness? It is also cosy to sit and lie on. One reason for this is that the seat cushions are particularly thick and deep. Another reason is that both seat and back cushions are largely made of down.
    สเปคสินค้า
    • Casual, cosy, down-to-earth - Moss by Jehs+Laub with its soft cushions provides lounge culture with a softness factor. The sofa is wonderfully sprung thanks to a very high-quality slatted frame with sprung wood slats. With sofas in three widths and nine sofa elements and an additional footstool a variety of seating landscapes can be configured. Moss floats on delicate metal feet just above the floor. Who wouldn’t want to sink into it for a little time out?
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Moss_sofa
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationObject
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)