เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nenou Bench
Nenou Bench
Nenou Bench
Nenou Bench
Nenou Bench
    COR Sitzmöbel

    Nenou Bench

    The Spanish for water lily is ‘nenúfar’, which was the model and inspiration for the Nenou furniture concept. And just as naturally as water lilies group together in a pond, its leaf- shaped upholstery elements are grouped into ever new topographies in open space. The easy chairs, stools and poufs, created jointly by designer Jörg Boner and COR, also invoke leaves in detail – with circumferential piping and central depressions that accommodate not only their owners both comfortably and fittingly, but also the shapely trays made of wood and stone.
    สเปคสินค้า
      • Various possible uses in both workspace and living space.
      • Frame made of solid beech and plywood.
      • Seat springing as tightly braided, highly elastic straps.
      • Inner surfaces and outer body or seat and body (poufs/bench) can be covered in different ways.
      • Upholstery foams optionally flame retardant acc. to BS-5852.
      • Trays made of lacquered solid wood, marble or limestone.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nenou_bench
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)