เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto
    COR Sitzmöbel

    Noto

    Strictly rectangular surfaces, dead-straight outer seams, everything reduced to the minimum. The maximum can be sensed on the softly sprung seat. A purist, clear design that points to the future with French nonchalance. With its narrow, delicately upholstered sides, Noto not only cuts a fine figure at the table, but also as an easy chair in the room. Barely visible castors provide flexibility and mobility.
    สเปคสินค้า
    • Reduced and elegant at the same time. With its narrow, delicately upholstered sides, Noto exudes tranquillity at the table and in the room. The principle of the four conjoined rectangular upholstered areas receives its lightness from the slit between the curved backrest and the seat cushion.

      The optimal seating comfort can be sensed on the softly sprung seat and in the gently swaying, almost free-floating S-line back. Castors concealed in the front of the side panels provide flexibility and mobility. Available in all fabrics and leathers from the current COR collection.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Noto_easy_chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationObject
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)