เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Wellbeing Mosquito Protection
Coral Wellbeing Mosquito Protection
    Coral

    Coral Wellbeing Mosquito Protection

    Coral Wellbeing Mosquito Protection forms a matte and colorless film on the wall that repels the Aedes Aegypt mosquito, responsible for the transmission of Dengue, Zika and Chikungunya. This product was developed to be applied on walls and ceilings already painted and dry, on the most various colors and finishes (matte, semiacetinated, satin and semigloss), providing matte. It has a milky white aspect to facilitate the application and visualization of the product during painting, becoming colorless after drying.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 3,6l can - up to 44m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready for use.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-BEM-ESTAR-PROT-ANTIMOSQUITO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา