เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Coralit Preparing Primer Balance
Coral Coralit Preparing Primer Balance
    Coral

    Coral Coralit Preparing Primer Balance

    Coral Coralit Preparing Primer Balance is a primer that acts preparing the surfaces of wood and metal for application of Balance enamels. Its special BALANCE formula ensures fast drying and odorless, besides the tools can be cleaned with water, eliminating the use of thinner and making the process easier. 

    In wood surfaces, correct small imperfections and evens the absorption, improving the finishing enamel.In metal, it smoothes the surface, protects against rust and improves the final enamel finish. It has a durability of 10 years *. 

    *When combined primer and synthetic enamel from Coralit family.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m²

      Application surface recommendation: Woods & Metals

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor

      Dilution: Application with Brush or Roller: dilute up to 10% with potable water.Application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and application gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Drying between coats: 3 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALIT-FUNDO-PREP
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWater-based acrylic primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา