เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
    SAN DECO

    Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating

    Mirzasto is a pasty, textured decorative coating that shapes rich surface relief on interior walls. 

    Trowel-applied over a primed base, it enables varied patterns and a distinctive tactile finish.

    pasty decorative coating, textured wall coating

    สเปคสินค้า
    • Mirzasto, a decorative coating material with a dense consistency and metallic and pearlescent effects, adds a sophisticated and eye-catching modern look to your living spaces.

      With its special acrylic emulsion-based formula, Mirzasto provides surfaces with durability and an elegant shine. Its easy application and consistency allow for unlimited creativity.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decorative-plaster-mirzasto
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Plasters
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา