เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Coralit Quick-Drying
Coral Coralit Quick-Drying
    Coral

    Coral Coralit Quick-Drying

    Coral Coralit Quick-Drying is a high quality synthetic enamel and with the fastest drying of the Coralit line - 30 minutes between coats, which facilitates and speeds up the work of painting. 

    Its special formula with silicon, ensures an excellent finish and high protection. It has a glossy film which facilitates the cleaning of the surface, in addition to offering optimum performance and high covering power. 

    The durability of Coralit is 10 years.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 112,5ml - up to 2,34 m².

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, for brush or roller application: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral turpentine.

      Drying: To the touch: 20 minutes. Between coats: 30 minutes to 2 hours. Final: 5 to 7 hours.

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-CORALIT-SEC-RAP
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enamels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา