เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage was inspired by the soft touch of rich fabrics like velvet, creating a luxurious effect on your wall. Its unique HD Walls technology offers brighter colors and texture in high definition. 

    Choose one of our 210 color options in the Easy Choice range to decorate your environment

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: Velvet 2,1 l - up to 14 m²; Nuage 2,1 l - up to 8 m²

      Application surface recommerdation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-DECORA-EE-VELVET
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textures & Special Effects
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา