เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coralar Enamel More Quick-Drying
Coralar Enamel More Quick-Drying
    Coral

    Coralar Enamel More Quick-Drying

    Coralar Enamel More Quick-Drying is the synthetic enamel for those who want economy with quality. Its formula offers great shine, besides good performance and coverage power. 

    It is easy to apply and offers good resistance. Indicated for internal and external use on wood and metal surfaces. A gallon of 3,6L yields up to 50m².

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Wood & Metals

      Recommended application environments: Outdoor

      Dilution: Ready to use. If necessary, for application by brush or roller foam: dilute to 10% with Coral Turpentine. For application with gun, dilute 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. Small areas: brush with soft bristles. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Drying between coats: 8 hours. Final 14 to 18 hours

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-ESMALTE-CORALAR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enamels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา