เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic

    Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic is the concentrated paint that allows superior dilution than conventional products. It is formulated with the exclusive technology TIXOPLUS™ which delivers excellent yield, great coverage and low odor.

    Finish Description: The matte finish is opaque, with a velvety appearance, helping to better disguise the imperfections of the wall, being a good option for darker colors.

    Product Category: Standard.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 170m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior & Exterior.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PROF-ACR-STD-RENDE-MUITO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา