เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Coral Professional Waterborne Enamel remains white and not yellow over time, suitable for indoor and outdoor environments. It has super fast drying and excellent finish.

    Finish Description: The satin finish is an intermediate between semi-gloss and matte. It gives a light shine and sophistication to the wall, in addition to facilitating cleaning.

    Product Category: Premium.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-PROF-ESMALTE-WB
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enamels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne mid-sheen finishes
    • OmniClass Number23-15 21 11 11 13
    • OmniClass TitleWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา