เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Acrylic Sealer
Coral Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Acrylic Sealer

    Suitable for new and old walls in renovation, Coral Acrylic Sealer standardizes the various surfaces of masonry sealant because of its power and great grip. 

    It is a black matte primer, dilutable in water with quick drying. With great filling power and opacity it can be applied to internal and external areas and it prepares the surface for the other procedures that your wall may need. A 18L can yields up to 100m² per coat.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: For Plaster: 18 l - 75 to 100 m²; 3,6 l - 15 to 20 m². For Block: 18 l - 60 to 70 m²; 3,6 l - 12 to 14 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 15% with drinking water.

      Application tools: Wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 1 coat.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SELADOR-ACR
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWater-based acrylic primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา