เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket

    Coral Sun & Rain Liquid Blanket is an acrylic coating of excellent adhesion and high quality that is able to adapt to the surface on which it is applied. Suitable for waterproofing of roofs and slabs without traffic. Forms a rubbery, flexible film which protects the slab against infiltrations, cracks, algae and mold. An 18kg bucket yields up to 12m².

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 18 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: New surfaces: apply one coat diluted up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: Ready to use.

      Application tools: High-pile wool roller, airless system and application gun, brush, broom, rubber squeegee. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 6 hours.

      Coats: 3 full coats

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SOL-E-CHUVA-MANTA-LIQ
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา