เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint

    Coral Sun & Rain Waterproofing Paintis a product for those who want to protect the outer walls of houses, buildings and walls, wheter it is sun or rain. It forms a flexible rubberized film that prevents and combats infiltrations, cracks, algae and mold. You can also choose from over a thousand colors in the Coral range. An 18L can paints up to 200m² per coat.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SOL-E-CHUVA-PINT-IMPERM
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Paints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา