เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin

    Coral Sun & Rain Waterproofing Resin is a waterborne product with glossy finish, excellent resistance and durability, which makes surfaces waterproof, forming a protective film that prevents the absorption of water. It is indicated to protect and beutify surfaces of tiles, exposed bricks, natural stones, exposed concrete and fiber cement. It has high resistance to abrasion and great adherence to different surfaces. It can be dilluted in water and when dry, provides high resistance to weathering and prevents fungus formation.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 275m².

      Application surfaces recommendation: Tiles, exposed bricks, natural stones, exposed concrete and fiber cement.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute first coat with up to 50% of drinking water and following coats with 10% of drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SOL-E-CHUVA-RESINA-IMPERM
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา