เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Cetol Deck Non-slip
Sparlack Cetol Deck Non-slip
    Coral

    Sparlack Cetol Deck Non-slip

    Sparlack Cetol Deck Non-slip is an ultra elastic protector, that does not crack and does not peel. It contains non-slip microspheres that offer more security and protection. Durability of 6 years. Finish: Semi-gloss. Maximum protection for wood exposed to the sun and rain, with action against fungi and mold. For outdoors: Wooden decks. It is not suitable for floors.

    It forms an elastic film, capable of accompanying the natural movements of expansion and contraction. Cracks that appear in the structure of the wood do not fit as natural movements. In these cases, Cetol Deck Non-slip is not able to follow the deformations of the surface.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-CETOL-DECK-ANTIDESLIZANTE
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา