เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Cetol Stain Balance
Sparlack Cetol Stain Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Stain Balance

    Sparlack Cetol Stain Balance is an impregnating elastic protector, which does not crack or peel. Enhances the grain of the wood. With balance technology (ready to use, dries quickly and leaves no smell *). 

    Durability of 3 years. Finish: Satin, can be obtained in other shades through the tinting system. Maximum protection for wood exposed to the sun, rain and protection against UV radiation. 

    For interior and exterior surfaces: Doors, windows, gates, garden furniture, pergolas and decks. Its formula penetrates deep into the wood, treating and enhancing the natural beauty of its veins.

    (*) After 1 hour of application according to a survey conducted in which 76% of consumers rated the intensity of the smell as weak / odorless.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 54 m² / / coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-CETOL-STAIN-BAL
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior, Furniture and Crafts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSemi-transparent timber stains
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา