เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Sparlack Extra Marine Matte is a premium varnish that protects against weathering and decorate. 

    It has waxed aspect. 

    Durability 2 years. 

    Finish: Velvety Matte. 

    For outside: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    For indoors, we recommend using Extra Maritime Balance. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. 

    For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors, Windows and Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา