เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
    Coral

    Sparlack Insulating Primer (Knotting)

    Sparlack Insulating Primer (Knotting) is a colorless sealing varnish that isolates the natural resin of the wood, avoiding possible stains on surfaces and the drying delay of paints and varnishes. Increases the performance of the finishing varnish, has excellent elasticity, transparency, sealing power and quick drying. 

    Indicated for external and internal areas as a sealer for new woods in general, especially those of the resinous type, such as: ipe, maçaranduba, vinhático, cabreúva, peroba, sucupira, etc.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 32 m² // coat; 0.9 l: up to 8 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use roller, brush or application gun.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 2 to 3 Coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-FUNDO-ISOLANTE-KNOTTING
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Varnish
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUniversal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา