เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparlack Neutrex
Sparlack Neutrex
    Coral

    Sparlack Neutrex

    Sparlack Neutrex is a Premium Varnish and waterproofing of very high gloss. Durability of 3 years. Finish: Glossy. It protects wood and masonry walls from the actions of water, alkalinity and against bad weather. For exterior and interior surfaces: Frames, wooden gates and masonry walls, in addition to waterproofing exposed bricks, enhancing their color. Its formula also allows it to be used as a finish for plastering, concrete or fiber cement surfaces.

    สเปคสินค้า
    • Finished yield per packaging: 22m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: As a finishing coat on wood: dilute up to 20% with Coral Turpentine for application with a brush and roller or up to 30% for application with a application gun. As a restorer on masonry (waterproofing): dilute up to 100% with Coral Turpentine for maximum penetration of the product on the surface to be restored.

      Application tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CR-SP-NEUTREX
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors, Windows and Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ แอฟริกา