เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact solar system Stratos 4S Rotoshield
Compact solar system Stratos 4S Rotoshield
    Cordivari

    Compact solar system Stratos 4S Rotoshield

    The thermal system STRATOS® 4S ROTOSHIELD® is an innovative high efficiency compact solar system with integrated DHW storage.
    It is equipped with a patented anti-stagnation self-balancing system. The ROTOSHIELD® patent protects the system by maximizing the performance.
    It is indicated to produce domestic hot water in all climatic zones, thanks to its ability to preserve the captured heat. In fact, the system can be installed in areas with temperatures up to -20°C.

    สเปคสินค้า
    • THE LIGHTEST SYSTEM
      STRATOS® 4S ROTOSHIELD® is the lightest solar thermal system on the market. In order of functioning, thanks to the reduced weight/square meter ratio, the
      STRATOS® 4S SYSTEM turns out to be the lightest and the least weighty on roofs.

      The PATENTED ROTOSHIELD® SYSTEM has been expressly studied to avoid overheating of the system during the periods of major insolation and in absence of DHW levy. The rotation takes place in a natural way without the use of any electric device.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solar-system-stratos-4s
    • Product familyIntegrated solar systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compact solar thermal system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
    • UNSPSC nameSolar heating units
    • UNSPSC code40101807
    • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar heating systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Collector-to-Tank, Solar-Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-33 53 11
    • OmniClass TitleSolar Water Heating Packaged Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)