เผยแพร่สินค้าของคุณ
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Archived

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    สเปคสินค้า
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cve920c
    • Product familyServe-over Counters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Serie 9
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1237
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2025
    • ความลึก (มิลลิเมตร)940
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)225
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC000628
    • ชื่อ ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated display counters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT