เผยแพร่สินค้าของคุณ
Back-bar Display Cooler ERH-150-L
Coreco

Back-bar Display Cooler ERH-150-L

4.5 จาก 5 ดาว4.5(35 รีวิว)
Back-bar Display Cooler ERH-150-l - Anthracite plastic coated steel exterior - Interior gray plastic coated steel - Double glass on folding frame with lock as standard - Designed for beverages and packaged products - Steel wire shelves adjustable plastic height - Hermetic compressor higher starting torque - Forced draft evaporator system with anticorrosion coating - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Interior LEDs lighting - Ventilated condensing unit (maintenance free condenser) - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP - Automatic evaporation of defrost water - Operating temperature 32°C ambient - Voltage 230V - 50 Hz - Refrigerant R134a
สเปคสินค้า
  • Back-bar Display Cooler ERH-150-l
    • 230V 60HZ / 115V 60HZ
    • 150 SS shelf
    • 250 SS shelf
    • 350 SS shelf
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.erh150l
  • Product familyBar Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back Bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)61
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC000628
  • ชื่อ ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
  • OmniClass Number23-21 19 15 29
  • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย