เผยแพร่สินค้าของคุณ
Refrigerated Preparation Counter PC80-200
Coreco
Archived

Refrigerated Preparation Counter PC80-200

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
Refrigerated Preparation Counter PC80-200 - AISI-304 stainless steel exterior, rear side included - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Inner side of doors by stamped steel - AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail) - Poliethylene cutting table - Fixed pan dividers (detachable for cleaning) - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans - Maximum product visibility (LEDs optional) - Perimetral gasket arround the lid structure - Piston system to help the opening /closing of the structure- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 32°C ambient
สเปคสินค้า
  • Refrigerated Preparation Counter PC80-200
    • solid door lock
    • left side engine
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • granite worktop
    • stainless steel rear side
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pc80200
  • Product familyFast&cool Food
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Salad Cheff
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1490
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2020
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)230
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC000628
  • ชื่อ ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated display counters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
  • OmniClass Number23-21 19 15 29
  • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)