เผยแพร่สินค้าของคุณ
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8 จาก 5 ดาว3.8(17 รีวิว)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.K2515
  • Product familyDishwasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Household
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)890
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)640
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (12)