เผยแพร่สินค้าของคุณ
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archived

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(18 รีวิว)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    สเปคสินค้า
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vssam66c
    • Product familyMultideck Display
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Star Snack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)144
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC000628
    • ชื่อ ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT