เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corning Intelligent Power (CIP) CIP-AGG-2

Corning Intelligent Power (CIP) CIP-AGG-2

The Corning® Everon™ Power Source Unit (PSU) provides National Electricity Code® (NEC®) Class-2 outputs that allow various output power characteristics (greater or reduced) achieved via connectivity to an external (and thus, modular) aggregator and step-down converter units.

Aggregators allow feeding loads with power higher than NEC Class-2 95 W. These aggregators are available as 2- and 8-port models.

• Step-Down Converters allow voltage reduction from 56 V to 24 V, supporting up to 90 W loads. Note: It is recommended that both the aggregator and the step-down converter be located near the load (powered device).
Corning’s Everon PSU provides the following main enhancements:
• High density of output ports per unit
• User-defined output power characteristics via aggregators and step-down converter units
• Supports high-voltage DC source input
• Option for remote management via Ethernet or RS-485, based on Modbus protocol
(with adjusted specific format on top)

สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-CIP-AGG-2
  • Product familySD-LAN Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Software-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด