เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDGE8® Housing, 4 Rack Unit, Holds up to 72 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8® Housing, 4 Rack Unit, Holds up to 72 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8™ solutions are high-density preterminated optical cabling solutions with optimized design for Base-8 fiber applications offering industry-leading connector density. With sufficient connector finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds, and changes (MACs).

Features And Benefits

  • Smaller footprint design with Base-8 components in housings
    Greater flexibility with six open slots per tray, for easy deployment of EDGE8™ modules and panels
  • Key identifiers
    EDGE8 printed on housing for easy identification as a Base-8 component
  • Sliding drawer-style hardware with integrated cable routing guides and port identification
    Optimized finger access to connectors combined with industry leading port density
  • Rotatable trunk strain relief parking plates
    Allows for rear cable entry direction, as well as the traditional side cable entry
  • Removable top covers on the 1 U and 2 U housings
    Provides easier access to modules and panels
  • Quick mounting system
    Enables one-person installation and depth adjustment of the housing in the rack
  • High port density with MTP Base-8 system in 4 U housing
    288 LC duplex ports (576 fiber) or 288 MTP ports (2304 fiber)
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-edge8-04u
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EDGE8™ Housings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.97
  • กว้าง (นิ้ว)17.01
  • ความลึก (นิ้ว)22.09
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก16.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา