เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDGE8® Adapter Panels, MTP®, 16F, RPS, 2 Port Panel with 2 Aqua Adapters

EDGE8® Adapter Panels, MTP®, 16F, RPS, 2 Port Panel with 2 Aqua Adapters

EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.

Features And Benefits

  • Installation
    Can be installed or removed from the front or rear of a housing
  • Key identifiers
    Gray color for easy identification as a Base-8 component
  • Network upgrades
    Facilitate in easy-open containers
  • 32-fiber Panel
    Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
  • 12 color-coded mechanical key positions
    Prevents mismatch of networks
  • Keyed and non-keyed connectors and adapters
    Provide security in network panel
  • Adapter options
    Adapters are colored to provide network segmentation
  • 16F Panel
    Provides MTP connection points between trunks and
    harnesses or extender trunks
สเปคสินค้า
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.corning-edge8-cp16-v3
  • Product familyFiber Optic Hardware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EDGE8™ Adapter Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.75
  • กว้าง (นิ้ว)7.01
  • ความลึก (นิ้ว)4.76
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก0.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด