เผยแพร่สินค้าของคุณ
Piso PORCELANATO® -Atlanta Marfil CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Atlanta Marfil CD

Piso PORCELANATO® -Atlanta Marfil CD
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.567422051
  • Product familyGres porcelanico
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Naturales
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)566
  • กว้าง (มิลลิเมตร)566
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011340
  • ชื่อ ETIMCeramic tile
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้