เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
    MOSO Bamboo

    Bamboo Excellence Side Pressed Palladium

    The MOSO Bamboo Excellence boards have tongue and groove and consist of a bamboo top layer and a birch multiplex sub layer. With this construction, the floor board is extremely stable and with the thick top layer also very durable. The high stability allows extra long boards which give the floor a luxurious appearance, which is amplified by the special natural finish with Bona Raw lacquer. In order to achieve this exceptional quality and appearance, Bamboo Excellence is the first MOSO flooring made in Italy.

    ติดต่อกับ MOSO Bamboo

    สเปคสินค้า
    • • Product code: BF-EX470-02 • Side Pressed, Palladium, Stain-lacquered Bona Raw (ultra matt), Square-edge • Dimensions: 2400x180x15mm • Bamboo flooring made in Italy • Installation method: Floating or glued down • Density (Toplayer): +/- 700 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 4 mm • Shrink/Swell bamboo: 0.14% per 1% change in Moisture Content • Equilibrium MC: 10% at 20°C and 65% rel. Air Humidity 8% at 20°C and 50% rel. Air Humidity • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Cfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) • Thermal conductivity: 0.13 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.1152 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3 • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®) • Guarantee: 30 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BF-EX470-02
    • Product familyMOSO Bamboo Excellence
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bamboo Flooring
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings