เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pared Estruc Lux Marfil Cu
Corona

Pared Estruc Lux Marfil Cu

Pared Estruc Lux Marfil Cu
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.609759051
  • Product familyCeramica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modernas estruct y con efectos
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)8.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้