เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lavamanos Marsella Sobreponer
Corona

Lavamanos Marsella Sobreponer

Su diseño contemporáneo permite combinar con gran cantidad de sanitarios de nuestro portafolio, además cuenta con una amplia superficie de repisa para ubicar artículos de aseo. \nEste producto cuenta con agujero integral de drenaje que evita el rebose y agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones de grifería. Las medidas del lavamanos de sobreponer son de 20 1/8" x 17 3/4" (51 cm x 45 cm), mientras que las del pozo de 16 1/8" x 11" (41 cm x 28 cm) de longitud. Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ASME/ANSI A112.19.2.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.O13011001
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้