เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desague Push En Plastico Con Rebose
Corona

Desague Push En Plastico Con Rebose

Permite la evacuación de líquidos residuales hacia el sifón del lavamanos, sistema push que facilita el uso del producto, acabado cromado de alta ingeniería. Para uso en lavamanos con rebose
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Desague_Push_En_Plastico_Con_Rebose
  • Product familyDrainage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sifones y Desagues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015130
  • ชื่อ ETIMDrains
  • UNSPSC nameDrain plugs
  • UNSPSC code40141738
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 13 17 13
  • OmniClass TitleSink Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้