เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Una ducha que ofrece mayor disfrute del agua, así como caídas de agua que proporcionan mayor tranquilidad y relajación. Tiene diseños con trazos rectos y contemporáneos, pero también ofrece la combinación de formas redondas y cuadradas.\nRealizado en material metálico (latón) de mayor durabilidad, elevada resistencia mecánica y elevada resistencia mecánica.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ducha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sencillo o Individual
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้