เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
    DURAVIT AG

    Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(22 รีวิว)
    • 2 handles
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    สเปคสินค้า
    • Duravit Shower Systems Shower system, Thermostatic shower mixer, Chrome High Gloss, Height: 1124 mm, Hand shower holder: height adjustable, Incl. shower hose, Length shower hose: 1600 mm, Incl. hand shower, Incl. showerhead, Diameter of showerhead: 250 mm, Showerhead angle adjustable, Swivelling, Dimensions of water supply connection: 1/2", Connection type for water supply connection: S-connections, Dimension of connection hose: 1/2", Safety lock at 38 °C, Thermostat cartridge, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Flow rate of hand shower (3 bar): 14,5 l/min, Flow rate of showerhead (3 bar): 18,5 l/min, Non-return valve in the hose connection, Centre distance: 150 mm ± 15 mm - TH4280008010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-systems-shower-system-1000-chrome-high-gloss-th4280008
    • Product familyFaucets & Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1124
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)573
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011443
    • ชื่อ ETIMShower tray
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)