เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mueble Plus 120Cm Con Lava Manos Cascade Der
Corona

Mueble Plus 120Cm Con Lava Manos Cascade Der

El mueble Plus de 120cm es ideal para espacios amplios gracias a su cómodo mesón de CoronaStone® y espacio de almacenamiento con una repisa inferior expuesta para almacemamiento de fácil acceso. Encuéntralo en presentacion con lavamanos al lado derecho y cajón robusto que resiste hasta 30 kg de peso, totalmente resistente a la humedad.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LM0156831
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้