เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mueble Fussion Plus 60 Cm Con Lava Manos
Corona

Mueble Fussion Plus 60 Cm Con Lava Manos

La línea de muebles Fussion Plus, dará a tu baño un estilo minimalista gracias a su diseño con repisa inferior expuesta e incrustaciones en aluminio, con una combinacion de color taupé con negro. Lo podrás encontrar en formato de 45,60 y 80cm con lavamanos 100% en porcelana con tecnología CoverGloss y Aquaflow, además, está elaborado en MDP con RH, mejorando su resistencia a agentes externos como la humedad y dando un acabado más robusto. Sus herrajes son de cierre suave que evitan golpes molestos.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.O36136491
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)