เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orinal Arrecife Entrada Superior
Corona

Orinal Arrecife Entrada Superior

Conoce nuestro orinal de alta eficiencia de entrada superior con esmalte antibacterial. Es ahorrador de agua con uso de 1.9 Lpf o 0.5 gpf; además, con esmalte antibacterial y 50 % menos consumo frente a los orinales tradicionales de 1gpf. Su diseño es moderno de formas orgánicas. Un producto con sifón integrado en la porcelana y garantía grifería limitada de acuerdo a tipologia de griferia y fabricante. La geometría del pozo está diseñada para minimizar el salpique. El orinal cuenta con entrada superior y cumple con requerimientos A.D.A. para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de Corona. Disponible en diferentes tipos de griferías que garantizan el ahorro. Incluye racor superior para instalación de grifería, rejilla de desagüe, grapa para la instalación y racor de salida. Cumple con la norma ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 y la norma NTC 920 (ICONTEC).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Orinal_Arrecife_Entrada_Superior
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prod Institucionales
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้