เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orinal Gotta Entrada Posterior
Corona

Orinal Gotta Entrada Posterior

Nuestro orinal que garantiza el ultra ahorro de agua y con geometrías que minimizan el salpique. Con esmalte antibacterial y entrada posterior para evitar actos vandálicos. Un producto de alta eficiencia para ti.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Orinal_Gotta_Entrada_Posterior
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orinales Institucionales
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้