เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jabonera Ducha Palermo
Corona

Jabonera Ducha Palermo

Disfruta de este diseño innovador y moderno que le da el toque perfecto a su baño. Cuenta con acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.\nUn producto de fácil limpieza gracias a su diseño que evita la acumulación de impurezas, y con resistencia a carga o peso máximo de 9 kg (19.8 lbs).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PL6060001
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้