เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
    Cosentino
    Archived

    Cosentino Simmetry

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    สเปคสินค้า
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cosentino-Simmetry
    • Product familySilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-10
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAggregated natural stone
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)