เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2510199
  • Product familyPROJECT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameRails
  • UNSPSC code301031
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)