เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED LIGHTING 120x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 120x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Double lateral led light mirror w/lower led light (120x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 47
สเปคสินค้า
  • 30W (240V) IP 44
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2818207
  • Product familyLED LIGHTING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIRRORS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)35
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)