เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aguadens 16H-22H
Cosmogas

Aguadens 16H-22H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 27 and 33,5 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
สเปคสินค้า
  • Aguadens 16H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XL

    Maximum heat uotput "Pn" = 27,0 kW

    Minimum heat output "Pm" = 3,30 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 12,9 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 15,5 l/min

    Aguadens 22H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 33,5 kW

    Minimum heat output "Pm" = 6,14 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 16,0 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 19,2 l/min

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Aguadens16H-22H
  • Product familyHeat pump for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency Heat pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)685
  • กว้าง (มิลลิเมตร)445
  • ความลึก (มิลลิเมตร)305
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป