เผยแพร่สินค้าของคุณ
AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater

Commercial autonomous modulating condensing water heaters, completely patented and built by Cosmogas.

AGUAdens T are designed to be “space-saving”; thanks to their vertical structure they allow to save space in both new and for the renovation of thermal power plants.

Thanks to their light weith they are easy to carry and to place inside thermal power plants.

สเปคสินค้า
  • Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 12,7 GPM (75°F rise).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AGUAdens199T-250T-399T-500T
  • Product familyGas heaters for commercial applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency condensing systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEC000390
  • ชื่อ ETIMBoiling water unit
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters