เผยแพร่สินค้าของคุณ
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 is the range of commercial instantaneous gas condensing water heaters with a 32 gal insulated built-in storage tank.

AGUAplus is the ideal solution to meet any domestic hot water need, in peak and continuous demands, for industrial and commercial applications.

สเปคสินค้า
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AGUAplus199-250-399-500
  • Product familyGas heaters for domestic and commercial applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency condensing systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEC000390
  • ชื่อ ETIMBoiling water unit
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters