เผยแพร่สินค้าของคุณ
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Wall-hung, commercial, heat only, gas condensing 50 and 60 kW boiler, ideal for small business and multi-family uses. Integrated modulating pump. Patented triple condensing primary heat exchanger R.V.C. (Radial Variable Circulation) completely made of AISI 316Ti (Titanium) stainless steel. Extremely ecofriendly thanks to the premix burner made of “Fecralloy” fiber which develops short and perfectly fed flames, reducing polluting emissions. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:5. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
สเปคสินค้า
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Myplus50C-60C
  • Product familyBoilers for commercial applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency condensing systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)685
  • กว้าง (มิลลิเมตร)445
  • ความลึก (มิลลิเมตร)484
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์