เผยแพร่สินค้าของคุณ
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก

1. Exposuring-steamlined Achitechture: Simplicity comes with dynamic sensibly. Each detail was designed to be encountered, comfort to contemporary and ultramodern bathroom interior. 2. Cotto-CLEAN: Uncompromising made from excellent materials without Lead ,Cadmium or Heavy Metal. In order to ensure user's health from heavy metal exposure. 3. Extra Chrome: 8 micron Nickel-Chrome finished, Long-lasting shine. And yet to corrosion and tarnishing resistant 4. Soild Brass: Premium brass constructed with world-class brass manufacuer, to create bathroom masterpiece experience.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Exposed_Bath_Mixer_CT2305A-BL-X-Posh
  • Product familyFaucet & Taps & Mixer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed Bath Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)93
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)174.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components