เผยแพร่สินค้าของคุณ
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่นริเวียร่า โปร ทัชเรส

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่นริเวียร่า โปร ทัชเรส

'- Riviera Pro ออกแบบภายใต้แนวคิด “Taking comfort to the next level” โดดเด่นด้วยความงามที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี สะท้อนภาพลักษณ์ที่สวยงาม ภูมิฐานสมบูรณ์แบบ

- สุขภัณฑ์ระบบโบกชำระ เพื่อสุขอนามัย ความสะดวกสบาย เพียงใช้มือผ่าน เลือกติดตั้งตำแหน่งของรีโมทได้ตามความต้องการ หรือเลือกกดชำระแบบปกติได้หากแบตเตอรี่หมด

- ประสิทธิภาพการชำระล้างสูง ด้วยระบบ Siphon Jet 4.8 ลิตร ฟลัชสะอาด รวดเร็ว หมดจด

- นั่งสบายกว่าด้วยการเพิ่มพื้นของฝารองนั่งให้มีขนาดใหญ่ รองรับสรีระ

- เคลือบสาร Ultra Clean+ ลดการะสมแบคทีเรียได้เองถึง 99% ภายใน 24 ชม.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One piece
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)590
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ